![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Endstück 350x48
Unterflursysteme
Legrand
Endstück 350x48
Best.-Nr. 8443116
EAN.
8714161285207
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Width | 350 mm |
---|---|
Height | 48 mm |
Suitable for subfloor duct overhead open | No |
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) | Yes |
---|---|
Suitable for subfloor duct overhead closed | No |