![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075616_pw_134895.jpg)
Endstück 50x180 mm
Wandkanal
Legrand
Endstück 50x180 mm
Best.-Nr. 075616
EAN.
3245060756161
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 180 mm |
---|---|
Tiefe | 50 mm |
Ausführung | symmetrisch |
Geeignet für | links/rechts |
Schnittkaschierung | Ja |
Befestigungsart | aufschraubbar |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
---|---|
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
Mit Schutzfolie | Nein |
Schutzart (IP) | IP40 |
Einsatztemperatur | -5-60 °C |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Höhe | 190 mm |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION