Energiezähler EMDX³, 32 A, 1-phasig, Direktanschluss, Impulsausgang, 1TE
Zeitschaltuhren Aufputz
Legrand
Energiezähler EMDX³, 32 A, 1-phasig, Direktanschluss, Impulsausgang, 1TE
Best.-Nr. 004670
EAN.
3245060046705
Rabattgruppe : L11
103,45 €
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
Zählertyp | elektronisch |
---|---|
Nennstrom (In) | 5 A |
Maximalstrom (Imax) | 32 A |
Nennspannung (Un) N-L | 196-264 V |
Frequenz | 50-60 Hz |
Polart | 1-phasig |
Ausführung | Direktmessung |
Impulsrate | 2000-2000 Imp/kWh (kvarh) |
---|---|
Anzeigeart | Digital |
Breite in Teilungseinheiten | 1 |
Ausführung der Schnittstelle | ohne |
EDL40-Signatur | Nein |
Mit Sperrcode | Nein |
Schutzart (IP) | IP30 |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION