Energiezähler EMDX³, MID, 125A, 3-phasig, Direktanschluss, RS485+Impuls, 6TE
Zeitschaltuhren Aufputz
Legrand
Energiezähler EMDX³, MID, 125A, 3-phasig, Direktanschluss, RS485+Impuls, 6TE
Best.-Nr. 412075
EAN.
3414970968388
Rabattgruppe : L11
667,20 €
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
Zählertyp | elektronisch |
---|---|
Nennstrom (In) | 20 A |
Maximalstrom (Imax) | 125 A |
Nennspannung (Un) N-L | 197-265 V |
Nennspannung (Un) L-L | 340-465 V |
Frequenz | 47-63 Hz |
Genauigkeitsklasse | B |
Polart | Vierleiter |
Ausführung | Direktmessung |
Energieart | Wirk- und Blindleistung |
Geeignet für | Bezug |
Tarifausführung | Zweitarif |
Tarifsteuerung | extern |
Messungsart Lastgang | Nein |
Rücklaufsperre | Ja |
Geeicht | Ja |
Zulassung | Measuring Instruments Directive |
Impulsausgang | optisch |
Impulsart | S0 |
Impulsrate | 0.001-100 Imp/kWh (kvarh) |
Anzeigeart | Digital |
Montageart | REG |
Breite in Teilungseinheiten | 6 |
---|---|
Breite | 107.2 mm |
Tiefe | 65.6 mm |
Höhe | 111.5 mm |
Ausführung der Schnittstelle | RS-485 |
EDL40-Signatur | Nein |
Mit Sperrcode | Ja |
Anzahl der Stellen | 8 |
Schutzart (IP) | IP54 |
Einsatztemperatur | -5-55 °C |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Spannungsart | AC |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Halogenfrei | Ja |
Vorverdrahtet | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 4-50 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
6 Dokumente
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Technisches Handbuch
Technisches Handbuch
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION