Direkt zum Inhalt
Logo print

Energiezähler EMDX³, MID, 3-ph., Anschl.über Stromwandler x/5, Impulsausgang,4TE

Zeitschaltuhren Aufputz Legrand

Energiezähler EMDX³, MID, 3-ph., Anschl.über Stromwandler x/5, Impulsausgang,4TE

Best.-Nr. 412042 EAN. 3414971413757
Rabattgruppe : L11
462,55 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Type of meter Electronic
Nominal current (In) 5 A
Max. current (Imax) 6 A
Nominal voltage (Un) N-L 90-265 V
Nominal voltage (Un) L-L 156-460 V
Frequency 49-61 Hz
Accuracy class B
Pole type Three conductor/four conductor
Model Measurement transformer
Energy type Effective power and blind power
Suitable for Purchase/supply
Tariff type Two-tariff
Tariff control External
Measurement type load profile No
Escapement mechanism Yes
Calibrated Yes
Approval Measuring Instruments Directive
Pulse output Optical
Pulse type S0
Pulse rate 0.001-10 Imp/kWh (kvarh)
Type of indication Digital
Mounting method DRA (DIN-rail adapter)
Width in number of modular spacings 4
Width 71.2 mm
Depth 66 mm
Height 92.4 mm
Type of interface None
With lock code Yes
Number of positions total (counter) 9
Degree of protection (IP) IP54
Operating / setting temperature -25-55 °C
Storage temperature -25-70 °C
Voltage type AC
Terminal marking indication Yes
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Prewired No
Connection type Screwed terminal
Terminals capacity 1-16 mm²
Label space/information surface No
Connected object No

Dokumentation

7 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
LE11303BB_01.pdf pdf (2.53 Mo)
Technisches Datenblatt
F02841EN_01.pdf pdf (9.11 Mo)
Bedienungsanleitung
LE11302BE.pdf pdf (1.92 Mo)
Technisches Handbuch
LE11303BA.pdf pdf (2.5 Mo)
Technisches Handbuch
EXB20058_EN.pdf pdf (10.42 Mo)
Technisches Handbuch
1 Dokument
AutoCAD 3D
004674.dwg dwg (0.1 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung