Energiezähler EMDX³, MID, 45 A, 1-phasig, Direktanschluss, Impulsausgang, 1TE
Zeitschaltuhren Aufputz
Legrand
Energiezähler EMDX³, MID, 45 A, 1-phasig, Direktanschluss, Impulsausgang, 1TE
Best.-Nr. 412069
EAN.
3414970761255
Rabattgruppe : L11
137,60 €
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
Zählertyp | elektronisch |
---|---|
Nennstrom (In) | 5 A |
Maximalstrom (Imax) | 45 A |
Nennspannung (Un) N-L | 161-297 V |
Frequenz | 47-63 Hz |
Genauigkeitsklasse | B |
Polart | 1-phasig |
Ausführung | Direktmessung |
Energieart | Wirkleistung |
Geeignet für | Bezug |
Tarifausführung | Eintarif |
Messungsart Lastgang | Nein |
Rücklaufsperre | Ja |
Geeicht | Ja |
---|---|
Zulassung | Measuring Instruments Directive |
Impulsausgang | optisch |
Impulsart | S0 |
Impulsrate | 1000-1000 Imp/kWh (kvarh) |
Anzeigeart | Digital |
Montageart | REG |
Breite in Teilungseinheiten | 1 |
Ausführung der Schnittstelle | ohne |
EDL40-Signatur | Nein |
Mit Sperrcode | Nein |
Anzahl der Stellen | 7 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION