Direkt zum Inhalt
Logo print

Energiezähler EMDX³, MID, 63 A, 1-phasig, Direktanschluss, RS485, 2TE

Zeitschaltuhren Aufputz Legrand

Energiezähler EMDX³, MID, 63 A, 1-phasig, Direktanschluss, RS485, 2TE

Best.-Nr. 412083 EAN. 3414971413856
Rabattgruppe : L11
320,30 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Type of meter Electronic
Nominal current (In) 10 A
Max. current (Imax) 63 A
Nominal voltage (Un) N-L 197-265 V
Frequency 49-61 Hz
Accuracy class B
Pole type Single phase
Model Direct measurement
Energy type Effective power and blind power
Suitable for Purchase/supply
Tariff type Two-tariff
Tariff control External
Measurement type load profile No
Escapement mechanism Yes
Calibrated Yes
Approval Measuring Instruments Directive
Pulse output None
Type of indication Digital
Mounting method DRA (DIN-rail adapter)
Width in number of modular spacings 2
Width 35.8 mm
Depth 66 mm
Height 92.4 mm
Type of interface RS-485
With lock code Yes
Number of positions total (counter) 9
Degree of protection (IP) IP54
Operating / setting temperature -25-55 °C
Storage temperature -25-70 °C
Voltage type AC
Terminal marking indication Yes
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Prewired No
Connection type Screwed terminal
Terminals capacity 1-16 mm²
Label space/information surface No
Connected object No

Dokumentation

8 Dokumente
Technisches Handbuch
LE11306BA.pdf pdf (1.55 Mo)
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
F02839EN_01.pdf pdf (5.38 Mo)
Technisches Handbuch
PR_412083.pdf pdf (0.25 Mo)
Bedienungsanleitung
LE11305BD.pdf pdf (1.77 Mo)
Technisches Handbuch
EXB20058_EN.pdf pdf (10.42 Mo)
Bedienungsanleitung
LE11306BB_01.pdf pdf (1.35 Mo)
Technisches Handbuch
1 Dokument
AutoCAD 3D
412082.dwg dwg (0.1 Mo)