Ersatz-Akku Ni-Cd 7,2V 1,5Ah
Sicherheitsleuchten
Legrand
Ersatz-Akku Ni-Cd 7,2V 1,5Ah
Best.-Nr. 061886
EAN.
3245060618865
Rabattgruppe : L50
72,65 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Größenbezeichnung | sonstige |
---|---|
Anzahl der Zellen | 6 |
Ausführung | Nickel-Cadmium |
Nennspannung | 7.2 V |
Kapazität | 1.5 mAh |
IEC-Bezeichnung | sonstige |
Länge | 252 mm |
Durchmesser | 22 mm |
Akkupack | Ja |
Geeignet für Ex-Bereich | Nein |
Kunststoffgehäuse | Nein |
Umgebungstemperatur | 0-40 °C |
Geeignet für Schnellladung | Ja |
---|---|
Gewicht | 296 g |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
IEC code (Pack 1) | Cs |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Akkumulator (wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Hohlboden |
Anzahl Pack 1 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 6 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 53 g |
Lage Pack 1 | Im Packungsinhalt inbegriffen |
Verordnungstyp (Pack 1) | I: Industriell (nicht tragbar) |