Ersatzakku geeignet für Best.Nr. 6600 03/04/05
Sicherheitsleuchten
Legrand
Ersatzakku geeignet für Best.Nr. 6600 03/04/05
Best.-Nr. 061885
EAN.
3245060618858
Rabattgruppe : L50
56,70 €
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
Größenbezeichnung | sonstige |
---|---|
Anzahl der Zellen | 5 |
Ausführung | Nickel-Cadmium |
Nennspannung | 6 V |
Kapazität | 1500 mAh |
IEC-Bezeichnung | sonstige |
Länge | 210 mm |
Durchmesser | 22 mm |
Akkupack | Ja |
Geeignet für Ex-Bereich | Nein |
Kunststoffgehäuse | Nein |
Umgebungstemperatur | 0-40 °C |
Geeignet für Schnellladung | Ja |
---|---|
Gewicht | 241 g |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
IEC code (Pack 1) | Cs |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Akkumulator (wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Hohlboden |
Anzahl Pack 1 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 5 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 53 g |
Lage Pack 1 | Im Packungsinhalt inbegriffen |
Verordnungstyp (Pack 1) | I: Industriell (nicht tragbar) |