![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/660962-LEGRAND-600.jpg)
ERSATZAKKU NI-CD 4XCS 1 5AH/C
Sicherheitsleuchten
Legrand
ERSATZAKKU NI-CD 4XCS 1 5AH/C
Best.-Nr. 660962
EAN.
3414970415936
Rabattgruppe : L50
51,95 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Größenbezeichnung | sonstige |
---|---|
Anzahl der Zellen | 4 |
Ausführung | Nickel-Cadmium |
Nennspannung | 4.8 V |
Kapazität | 1.5 mAh |
IEC-Bezeichnung | sonstige |
Sonstige Bezeichnung | C |
Länge | 172.5 mm |
Durchmesser | 23.5 mm |
Akkupack | Ja |
Geeignet für Ex-Bereich | Nein |
Kunststoffgehäuse | Nein |
Umgebungstemperatur | 0-40 °C |
---|---|
Geeignet für Schnellladung | Ja |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
IEC code (Pack 1) | Cs |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Akkumulator (wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Hohlboden |
Anzahl Pack 1 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 4 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 53 g |
Lage Pack 1 | Das Produkt enthält eine Batterie |
Verordnungstyp (Pack 1) | I: Industriell (nicht tragbar) |