Ersatzakku NI-CD für LEDs Sicherheitsleuchte
Sicherheitsleuchten
Legrand
Ersatzakku NI-CD für LEDs Sicherheitsleuchte
Best.-Nr. 061092
EAN.
3245060610920
Rabattgruppe : L50
51,95 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Größenbezeichnung | Baby |
---|---|
Anzahl der Zellen | 2 |
Ausführung | Nickel-Cadmium |
Nennspannung | 2.4 V |
Kapazität | 1500 mAh |
IEC-Bezeichnung | KR14 |
Sonstige Bezeichnung | SC |
Länge | 86.7 mm |
Höhe inkl. Pole | 26 mm |
Breite | 26 mm |
Durchmesser | 26 mm |
Akkupack | Ja |
Geeignet für Ex-Bereich | Nein |
Kunststoffgehäuse | Ja |
---|---|
Umgebungstemperatur | 0-40 °C |
Geeignet für Schnellladung | Ja |
Gewicht | 95.2 g |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
IEC code (Pack 1) | Cs |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Akkumulator (wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Hohlboden |
Anzahl Pack 1 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 2 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 53 g |
Lage Pack 1 | Das Produkt enthält eine Batterie |
Verordnungstyp (Pack 1) | I: Industriell (nicht tragbar) |