Ersatzglühlampe 230V~/ 3W für Lichtsignal und Infolicht
Pro21
Legrand
Ersatzglühlampe 230V~/ 3W für Lichtsignal und Infolicht
Best.-Nr. 775892
EAN.
3245067758922
Rabattgruppe : L21
8,23 €
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
Lampenleistung | 3-3 W |
---|---|
Lampenspannung | 200-240 V |
Sockel | E10 |
Technologie | Glühlampe |
Lampenform | sonstige |
Halogen | Nein |
Krypton | Nein |
Xenon | Nein |
---|---|
Farbe | Orange |
Durchmesser | 9 mm |
Gesamtlänge | 25 mm |
Geeignet für Taschenleuchten | Ja |
Geeignet für Anzeigezwecke | Ja |
Nennstrom | 20 mA |