Ersatzlampe E10 12V 5W
LivingLight
Bticino
Ersatzlampe E10 12V 5W
Best.-Nr. L4745/12
EAN.
8012199542348
Rabattgruppe : B20
3,99 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Lamp power | 5-5 W |
---|---|
Lamp voltage | 12-12 V |
Luminous flux | 25 lm |
Socket | E10 |
Technology | Incandescent lamp |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
Xenon | No |
Colour | Colourless |
---|---|
Colour temperature | 3300 K |
Diameter | 16 mm |
Total length | 37.5 mm |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | Yes |
Nominal current | 20 mA |
Average nominal lifespan | 2000 h |