![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/BM/BMAC1001-BTICINO-1000.jpg)
ERSATZSTECKER FÜR RJ45 AUF BUS
Elektronik
Bticino
ERSATZSTECKER FÜR RJ45 AUF BUS
Best.-Nr. BMAC1001
EAN.
8012199965185
Rabattgruppe : B30
4,03 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Single-conductor connector |
---|---|
Colour insulation | Other |
Material insulation | Other |
Grease filling against corrosion | No |
Nominal cross section | 0.35-2.5 mm² |
Core diameter | 0.65-1.8 mm |
---|---|
Max. number of cores | 2 |
Temperature | -5-50 °C |
Interrupt free shifting | No |