Erweiterung Für Unterputz-Dose 506L
Installationsprodukte
Bticino
Erweiterung Für Unterputz-Dose 506L
Best.-Nr. 506LSE
EAN.
8005543446799
Rabattgruppe : B20
4,14 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausgleichshöhe | 23 mm |
---|---|
Länge | 73.8 mm |
Breite | 185.8 mm |
Form | rechteckig |
Mit Deckel | Nein |
Anwendung | Gerätedose |
---|---|
Montageart | Unterputz |
Aufbau-Abzweigring | Ja |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |