![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/346993-BTICINO-1000.jpg)
Erweiterungsmodul für Lautsprechermodule SFERA, Maße: 53 x 41 x 25 mm
Video Anlage 2-Draht
Bticino
Erweiterungsmodul für Lautsprechermodule SFERA, Maße: 53 x 41 x 25 mm
Best.-Nr. 346993
EAN.
8005543545720
Rabattgruppe : B41
77,30 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | sonstige |
---|---|
Installationstechnik | Bus-System |
Breite | 52 mm |
Höhe | 41 mm |
Tiefe | 14 mm |
---|---|
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten | 8 |
Farbe | schwarz |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION