![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/062603-LEGRAND.jpg)
Erweiterungsmodul Überwachungszentrale Sicherheitsleuchte Software
Sicherheitsleuchten
Legrand
Erweiterungsmodul Überwachungszentrale Sicherheitsleuchte Software
Best.-Nr. 062603
EAN.
3245060626037
Rabattgruppe : L50
731,20 €
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
Length | 108 mm |
---|---|
Width | 48 mm |
Height | 83 mm |
Suitable for 19 inch rack mounting | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
IEC code (Pack1) | HR22 |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Element Composition (Pack1) | Nickel-Metalhydride |
---|---|
Number of Pack 1 | 1 |
Number of Single Element (Pack1) | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 40 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION