Direkt zum Inhalt
Logo print

Estrichdose für Estrichhöhe 55-150 mm

Unterflur und Energiesäulen Legrand

Estrichdose für Estrichhöhe 55-150 mm

Best.-Nr. 088080 EAN. 3414970755650
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Nominal dimension 353 mm
Min. height finishing layer 55 mm
Levelling range 55-250 mm
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) Yes
Suitable for subfloor duct overhead closed Yes
Duct height 25-48 mm
Duct width 75-353 mm
Built-in opening for floor column No
Built-in opening for built-in unit Square
Number of appliances to build in 12
Material side wall Steel
Suitable for placing of sealing No
Decoupling possibility cover from base unit Yes
Bottom plate No

Dokumentation

4 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE07871AA-03.pdf pdf (2.01 Mo)
Technisches Datenblatt
F03334EN-03.pdf pdf (6.96 Mo)
Technisches Datenblatt
F03335EN-03.pdf pdf (4.72 Mo)
Technisches Datenblatt
F03336EN-00.pdf pdf (4.03 Mo)
6 Dokumente
2 Dokumente
EPD-Erklärung
LGRP-00109-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00108-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)