![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088170-WEB-L1.jpg)
Estrichdose H80mm 12 Module
Unterflur und Energiesäulen
Legrand
Estrichdose H80mm 12 Module
Best.-Nr. 088170
EAN.
3414971132573
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nominal dimension | 303 mm |
---|---|
Min. height finishing layer | 75 mm |
Levelling range | 75-110 mm |
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) | Yes |
Suitable for subfloor duct overhead closed | Yes |
Duct height | 25-30 mm |
Duct width | 25-30 mm |
Built-in opening for floor column | No |
---|---|
Built-in opening for built-in unit | Rectangular |
Number of appliances to build in | 1 |
Material side wall | Plastic |
Suitable for placing of sealing | No |
Decoupling possibility cover from base unit | No |
Bottom plate | No |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION