Farb-Einbaukamera zum Frontplatteneinbau, Objektiv 3,7 mm, Durchmesser: 88 mm
Kameras
Bticino
Farb-Einbaukamera zum Frontplatteneinbau, Objektiv 3,7 mm, Durchmesser: 88 mm
Best.-Nr. TC77
EAN.
4010957000691
Rabattgruppe : B42
593,55 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Sonstige |
---|---|
Einsatzgebiet | außen |
Eigenschaft Bildsystem | Farbe |
Durchmesser | 88 mm |
---|---|
Tiefe | 58.5 mm |