Direkt zum Inhalt
Logo print

Feinsicherung 5X20/0,5 A

Verteilereinbau Legrand

Feinsicherung 5X20/0,5 A

Best.-Nr. 010205 EAN. 3245060102050
Rabattgruppe : L62
3,00 € / 1 piece Verpackungseinheit 10 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Width 5 mm
Size 5x20 mm
Voltage type AC
Depth 20 mm
Rated voltage 250 V
Utilization category Other
Rated current 0.5 A
Type of fuse status indicator Other
Rated operating frequency 50-60 Hz
Breaking capacity 1.5 kA
Release characteristic H
Power loss at rated current 0.3 W
Model Ceramic fuse
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
fa137bEN.pdf pdf (0.46 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details