Direkt zum Inhalt
Logo print

Feinsicherung 5X20/3,15 A

Verteilereinbau Legrand

Feinsicherung 5X20/3,15 A

Best.-Nr. 010230 EAN. 3245060102302
Rabattgruppe : L62
3,01 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Breite 5 mm
Größe 5x20 mm
Spannungsart AC
Tiefe 20 mm
Bemessungsspannung 250 V
Betriebsklasse sonstige
Bemessungsstrom 3.15 A
Ausführung Kennmelder sonstige
Auslösecharakteristik H
Abschaltleistung 1.5 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom 2.2 W
Ausführung Keramiksicherung
Betriebsfrequenz 50-60 Hz
Einsatztemperatur -25-40 °C
Lagertemperatur -40-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
fa137bEN.pdf pdf (0.46 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details