Feinsicherung 5X20/5 A
Verteilereinbau
Legrand
Feinsicherung 5X20/5 A
Best.-Nr. 010250
EAN.
3245060102500
Rabattgruppe : L62
3,01 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 5 mm |
---|---|
Größe | 5x20 mm |
Spannungsart | AC |
Tiefe | 20 mm |
Bemessungsspannung | 250 V |
Betriebsklasse | sonstige |
Bemessungsstrom | 5 A |
Ausführung Kennmelder | sonstige |
Auslösecharakteristik | H |
---|---|
Abschaltleistung | 1.5 kA |
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom | 2.8 W |
Ausführung | Keramiksicherung |
Betriebsfrequenz | 50-60 Hz |
Einsatztemperatur | -25-40 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION