Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Feinsicherungshalter white
Axolute
Bticino
Feinsicherungshalter white
Best.-Nr. HD4321
EAN.
8012199984148
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anschlussart | sonstige |
---|---|
Montageart | Frontmontage |
Stromart | AC |
Bemessungsstrom | 10 A |
Bemessungsspannung | 230 V |
Abmessungen der Feinsicherung | 5x20 mm |
Breite | 22.3 mm |
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 38.7 mm |
---|---|
Einbautiefe | 38.7 mm |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Schutzart (IP) | IP20 |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION