Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Fernbedienung für Radio A75X09 Farbe: Grau
Valena Life Allure
Legrand
Fernbedienung für Radio A75X09 Farbe: Grau
Best.-Nr. A75014
EAN.
4010957750145
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Max. Anzahl steuerbarer Geräte | 1 |
---|---|
Vorprogrammiert | Ja |
Drahtlos | Ja |
Signalübertragung | Infrarot |
---|---|
Mit Display | Nein |
Lernfähig | Nein |