Fernbedienung Überwachungszentrale Sicherheitsleuchte Software
Sicherheitsleuchten
Legrand
Fernbedienung Überwachungszentrale Sicherheitsleuchte Software
Best.-Nr. 062610
EAN.
3245060626105
Rabattgruppe : L50
169,35 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mit Handsender | Ja |
---|---|
Wandsender | Nein |
Fenstersender | Nein |
Mit Fernbedienung | Ja |
Signalübertragung | Infrarot |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Montageart | Sonstige |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
Transparent | Nein |
Reichweite | 4 m |
Geeignet für Schalter | Nein |
Geeignet für Dimmer | Nein |
---|---|
Geeignet für Jalousieschalter | Nein |
Geeignet für Anzeigeelement | Nein |
Geeignet für Bewegungsmelder | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
IEC code (Pack 1) | LP702535 |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Akkumulator (wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Lithium-Ion |
Anzahl Pack 1 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 12 g |
Lage Pack 1 | Das Produkt enthält eine Batterie |
Verordnungstyp (Pack 1) | I: Industriell (nicht tragbar) |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION