Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Fiberoptikdose SC white
VDI
Bticino
Fiberoptikdose SC white
Best.-Nr. HD4268SC
EAN.
8012199983967
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Aufputzmontage | Nein |
---|---|
Kanaleinbau | Nein |
Bodentank/Unterflurmontage | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Anzahl der Buchsen/Kupplungen | 2 |
Steckverbindertyp | SC-Duplex |
Farbe | weiß |
Zentralplatte | Ja |
Mit Textfeld | Nein |
---|---|
Kabelzugentlastung | Nein |
Wickelvorrat | Nein |
Auslassrichtung | gerade |
Staubschutz | Shutter |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION