Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Fiberoptikdose ST
VDI
Bticino
Fiberoptikdose ST
Best.-Nr. HC4268ST
EAN.
8012199747934
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Aufputzmontage | Ja |
---|---|
Unterputzmontage | Ja |
Kanaleinbau | Nein |
Bodentank/Unterflurmontage | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Mit Buchse/Kupplung | Ja |
Anzahl der Buchsen/Kupplungen | 2 |
Steckverbindertyp | ST/SC-Duplex |
Farbe | grau |
Zentralplatte | Ja |
Mit Abdeckrahmen | Nein |
Mit Textfeld | Nein |
Kabelzugentlastung | Nein |
Wickelvorrat | Nein |
---|---|
Auslassrichtung | gerade |
Staubschutz | Klappdeckel |
Gerätebreite | 22.3 mm |
Device depth | 42.5 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Schlagfestigkeit | IK03 |
Schutzart (IP) | IP21 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION