Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Fiberoptikdose ST white
VDI
Bticino
Fiberoptikdose ST white
Best.-Nr. HD4268ST
EAN.
8012199983974
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Surface mounting | No |
---|---|
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of buses/couplings | 2 |
Type of connector | ST/SC-Duplex |
Colour | White |
Centre plate | Yes |
With label space | No |
---|---|
Cable strain relief | No |
Wire stock | No |
Outlet direction | Straight |
Dust protection cap | Shutter |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION