Direkt zum Inhalt
Logo print

Flachwinkel für DLPe 195

Wandkanal Legrand

Flachwinkel für DLPe 195

Best.-Nr. 010793 EAN. 3245060107932
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Width 195 mm
Depth 65 mm
Number of covers 0
Direction Rising/descending
Symmetric Yes
Model Base unit and cover
Angle 90-90 °
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
With duct connector No
Bottom perforation No
Mounting method cover Spanned
With cable fixing clip No
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
Bedienungsanleitung
104870319_00.pdf pdf (0.26 Mo)
2 Dokumente
EPD-Erklärung
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)
Konformitätserklärung
NF 004-601796A (0.42 Mo)