Flex'ONE Audio-Set mit Türstation SFERA (1 und 2 Ruftasten) + CLASSE100 A16E
Classe 100
Bticino
Flex'ONE Audio-Set mit Türstation SFERA (1 und 2 Ruftasten) + CLASSE100 A16E
Best.-Nr. 364234
EAN.
8005543638958
Rabattgruppe : B41
576,00 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mit Video | Nein |
---|---|
Anzahl der Innenstationen | 1 |
Anzahl der Außenstationen | 1 |
Installationstechnik | Bus-System |
Montageart Innenstation | Aufputz |
Farbe der Innenstation | weiß |
Montageart Außenstation | Aufputz |
Werkstoff der Außenstation | Aluminium |
Farbe der Außenstation | grau |
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen | 3 |
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen | 16 |
Bildsystem | PAL |
Verbindung mit Smartphone möglich | Nein |
Internkommunikation | Nein |
Freisprechen | Ja |
Mit Tag-/Nachtfunktion | Ja |
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) | Nein |
Mit Memory-Funktion | Nein |
Manuell einstellbare Kamera | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Hörgerätekompatibel | Ja |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Breite | 102 mm |
Höhe | 155 mm |
Tiefe | 20 mm |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Schutzart (IP) | IP30 |
Einsatztemperatur | 5-45 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | DC |
Nennspannung | 18-27 V |
Nennstrom | 0.0085-0.055 A |
---|---|
Frequenz | 0-0 Hz |
Schallpegel | 86 dB |
Standby Verbrauch | 8.5 mA |
Halogenfrei | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 0.1-2.5 mm² |
USB-Anschluss | Nein |
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet | Nein |
Mit Signallampe | Nein |
Montageart | Ausleger |
Vertikaler Befestigungsmittenabstand | 60-85 mm |
Horizontaler Befestigungsmittelabstand | 60-115 mm |
Kontrollmodus | Verkabelt |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Zusatzeinheit | Ja |
Lautstärkeregelung | Ja |
Adressierbar | Ja |
Türsprechanlage mit App | Nein |
Anzahl Klingeltöne | 16 |
Fernöffnung / Impulssteuerung | Ja |
Auflösung | Nicht anwendbar |
Helligkeitseinstellung | Nein |
Kontrasteinstellung | Nein |
Video mit Memory-Funktion | Nein |
Kameratype | Nicht anwendbar |
Max. Distanz zwischen interne und externe Einheit | 600 m |
Art des Kommunikationsgrades | Sonstige |
IEC code (Pack 1) | Nicht anwendbar |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Nicht anwendbar |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Nicht anwendbar |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION