Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA (1 und 2 Ruftasten) ohne Hausstation
Video Anlage 2-Draht
Bticino
Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA (1 und 2 Ruftasten) ohne Hausstation
Best.-Nr. 905230
EAN.
4010957052300
Rabattgruppe : B42
1.115,00 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mit Video | Ja |
---|---|
Anzahl der Innenstationen | 0 |
Anzahl der Außenstationen | 1 |
Installationstechnik | 2-Draht |
Montageart Außenstation | Unterputz |
Werkstoff der Außenstation | Aluminium |
Farbe der Außenstation | grau |
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen | 2 |
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen | 98 |
Bildsystem | PAL |
Mit Tag-/Nachtfunktion | Ja |
---|---|
Öffnungswinkel Kamera | 135 ° |
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) | Ja |
Mit Memory-Funktion | Nein |
Manuell einstellbare Kamera | Ja |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Schutzart (IP) | IP55 |
Kameratype | Nachtsicht |