Flex'ONE Video-Set mit Unterputz-Türstation SFERA Allmetal inkl. Night & Day-Kamera + Video-Innenstelle CLASSE 300EOS
Classe 300EOS
Bticino
Flex'ONE Video-Set mit Unterputz-Türstation SFERA Allmetal inkl. Night & Day-Kamera + Video-Innenstelle CLASSE 300EOS
Best.-Nr. 363919
EAN.
8005543687970
Rabattgruppe : B05
1.443,00 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mit Video | Ja |
---|---|
Anzahl der Innenstationen | 1 |
Anzahl der Außenstationen | 1 |
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten | 2 |
Installationstechnik | Bus-System |
Montageart Innenstation | Aufputz |
Farbe der Innenstation | weiß |
Montageart Außenstation | Unterputz |
Werkstoff der Außenstation | Aluminium |
Farbe der Außenstation | grau |
Bildsystem | PAL |
Eigenschaft Bildsystem | Farbe |
Abhörsicher | Nein |
Verbindung mit Smartphone möglich | Ja |
Internkommunikation | Ja |
Freisprechen | Ja |
Mit Tag-/Nachtfunktion | Ja |
Öffnungswinkel Kamera | 100 ° |
Mit Memory-Funktion | Ja |
Bildschirmdiagonale | 127 mm, 5 inch |
Manuell einstellbare Kamera | Ja |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Hörgerätekompatibel | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Ja |
Kompatibel mit Google Assistant | Ja |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Ja |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Ja |
Breite | 130 mm |
Höhe | 230 mm |
Tiefe | 40 mm |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart (IP) | IP54 |
Einsatztemperatur | -25-70 °C |
Lagertemperatur | -40-100 °C |
Spannungsart | AC/DC |
Nennspannung | 20-27 V |
Nennstrom | 0.04-1 A |
Frequenz | 50-60 Hz |
Schallpegel | 80 dB |
Standby Verbrauch | 215 mA |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
---|---|
Aderquerschnitt | 0.28-2.5 mm² |
USB-Anschluss | Ja |
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet | Ja |
Mit Signallampe | Ja |
Montageart | Aufputz/Unterputz |
Kontrollmodus | Drahtlos |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Zusatzeinheit | Ja |
Lautstärkeregelung | Ja |
Adressierbar | Ja |
Türsprechanlage mit App | Ja |
Anzahl Klingeltöne | 6 |
Fernöffnung / Impulssteuerung | Ja |
Auflösung | 1280x720 |
Helligkeitseinstellung | Ja |
Kontrasteinstellung | Ja |
Video mit Memory-Funktion | Ja |
Kameratype | Einstellbar |
Video recorder angle | 100 ° |
Max. Distanz zwischen interne und externe Einheit | 200 m |
Art des Kommunikationsgrades | Sonstige |
IEC code (Pack 1) | Nicht anwendbar |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Nicht anwendbar , Nicht anwendbar |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Nicht anwendbar |
Anzahl Pack 1 | 0 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 0 |
IEC code (Pack 2) | Nicht anwendbar |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 2) | Nicht anwendbar |
Anzahl Pack 2 | 0 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 2) | 0 |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | Wifi network , SCS |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Programmierbar | Nein |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Nein |
Mit Sprachbefehl | Ja |
Kompatible Sprachassistenten | Amazon Alexa |
Anwendungsname | Home + Security , Home + Control |
Produktnutzungsfunktion | Türsprech-/Gegensprechanlagen |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION