Direkt zum Inhalt
Logo print

FRONTBLENDE LINEA3000 VIDEO

LINEA 3000 Bticino

FRONTBLENDE LINEA3000 VIDEO

Best.-Nr. 343082 EAN. 8005543618585
Rabattgruppe : B42
65,15 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Installationstechnik sonstige
Werkstoff Aluminium
Ausführung der Schnittstelle sonstige
Montageart Unterputz
Breite 100 mm
Höhe 190 mm
Tiefe 6 mm
Schlagfestigkeit IK10
Schutzart (IP) IP54
Einsatztemperatur -25-70 °C
Lagertemperatur -25-70 °C
Farbe Aluminium
Halogenfrei Ja
Adressierbar Ja