![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/LG-094250-WEB-R.jpg)
Funk Gong Set ECO mit Gong und Klingeltaster mit 12 Melodien Farbe: Ultraweiß
Installationsprodukte
Legrand
Funk Gong Set ECO mit Gong und Klingeltaster mit 12 Melodien Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 094250
EAN.
3414971067158
Rabattgruppe : L62
27,40 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gehäusefarbe | weiß |
---|---|
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Lautstärke | 80 dB |
Nennspannung | 3-3 V |
Schutzart (IP) | IP20 |
Stromart | DC |
Batterie eingebaut | Ja |
Montageart | Aufputz |
Drahtlos | Ja |
Max. Reichweite | 50 m |
Breite | 65 mm |
Höhe | 80 mm |
Tiefe | 30 mm |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Einsatztemperatur | -20-50 °C |
Lagertemperatur | -20-50 °C |
RAL-Nummer | 9003 |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Anschlussart | sonstige |
---|---|
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Mit Signallampe | Ja |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
Anzahl Klingeltöne | 32 |
IEC code (Pack 1) | CR 2032 |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Batterie (nicht wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Lithium button |
Anzahl Pack 1 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 1 |
Lage Pack 1 | Das Produkt enthält eine Batterie |
Verordnungstyp (Pack 1) | P: Tragbar (Standardformat) |
Verbundenes Objekt | Nein |
Art der Steuerung | RF |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Nicht anwendbar |
Mit Sprachbefehl | Nein |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Nein |
Über die Internet-Box vernetzbar | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
2 Dokumente
Konformitätserklärung
Decl. UE RED-70-479-01
(0.17 Mo)
Konformitätserklärung
Decl. UE RED-70-479-01
(0.17 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION