Direkt zum Inhalt
Logo print

Funk Gong Set Premium MP3 LED Gong, Klingeltaster,30 Melodien Farbe: Aluminium

Installationsprodukte Legrand

Funk Gong Set Premium MP3 LED Gong, Klingeltaster,30 Melodien Farbe: Aluminium

Best.-Nr. 094271 EAN. 3414971067271
Rabattgruppe : L62
74,75 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Gehäusefarbe Aluminium
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Lautstärke 80 dB
Nennspannung 4.5-4.5 V
Schutzart (IP) IP20
Stromart DC
Batterie eingebaut Ja
Montageart Aufputz
Drahtlos Ja
Max. Reichweite 200 m
Breite 89 mm
Höhe 100 mm
Tiefe 45 mm
Schlagfestigkeit IK07
Einsatztemperatur -20-50 °C
Lagertemperatur -20-50 °C
RAL-Nummer 7040
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Anschlussart sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche Ja
Mit Signallampe Ja
Enthält Batterie oder Akku Ja
Anzahl Klingeltöne 30
IEC code (Pack 1) CR 2032
Batterie oder Akku (Pack 1) Batterie (nicht wiederaufladbar)
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) Lithium button
Anzahl Pack 1 1
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) 1
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) 3
Lage Pack 1 Das Produkt enthält eine Batterie
Verordnungstyp (Pack 1) P: Tragbar (Standardformat)
Verbundenes Objekt Nein
Art der Steuerung RF
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen Nicht anwendbar
Mit Sprachbefehl Nein
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls Nein
Über die Internet-Box vernetzbar Nein

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE09949AB.pdf pdf (3.53 Mo)
Bedienungsanleitung
L001834AC.pdf pdf (6.87 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details