Gabelkammschiene, 1-polig, 1 m, 10 mm²
Verteilergehäuse und Zubehör
Legrand
Gabelkammschiene, 1-polig, 1 m, 10 mm²
Best.-Nr. 607025
EAN.
4010957070250
Rabattgruppe : L11
24,60 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Number of phases | 1 |
---|---|
Polzahl | 57 |
Suitable for number of devices | 57 |
Module width | 17.7 mm |
Cross section | 10 mm² |
Länge | 1012 mm |
Can be cut to size | Yes |
Width in number of modular spacings | 57 |
Rated permanent current Iu | 63 A |
Type of electric connection | Fork |
Insulated | Yes |
Rated surge voltage | 2 kV |
---|---|
Conditioned rated short-circuit current Iq | 0.63 kA |
Max. rated operation voltage Ue | 400 V |
Rated short-time withstand current lcw | 1.2 kA |
Suitable for devices with N-conductor | No |
Suitable for devices with auxiliary switch | No |
Colour | Other |
Operating / setting temperature | -20-50 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Busbar type supplied | Horizontal |