Gabelkammschiene, 3-polig, 9 TE, 10 mm², nicht kürzen !
Verteilergehäuse und Zubehör
Legrand
Gabelkammschiene, 3-polig, 9 TE, 10 mm², nicht kürzen !
Best.-Nr. 607034
EAN.
4010957070342
Rabattgruppe : L11
12,55 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anzahl der Phasen | 3 |
---|---|
Polzahl | 9 |
Geeignet für Anzahl Geräte | 3 |
Teilungsmaß | 17.7 mm |
Querschnitt | 125 mm² |
Länge | 158 mm |
Zuschneidbar | Ja |
Breite in Teilungseinheiten | 9 |
Bemessungsdauerstrom Iu | 63 A |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Gabel |
Isoliert | Ja |
Bemessungsstoßspannung | 2 kV |
---|---|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 0.63 kA |
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue | 400 V |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw | 15 kA |
Geeignet für Geräte mit N-Leiter | Nein |
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter | Nein |
Farbe | weiß |
Einsatztemperatur | -20-50 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Enthaltene Sammelschiene | Horizontal |