Gegenmutter M40x1,5 Nylon Schwarz
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Gegenmutter M40x1,5 Nylon Schwarz
Best.-Nr. 386676
EAN.
8009561386600
Rabattgruppe : L63
1,08 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindeart | metrisch |
---|---|
Gewindenennmaß metrisch/PG | 40 |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
---|---|
Halogenfrei | Ja |
Schlagfest | Ja |
Farbe | schwarz |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-IT-23350
(0.64 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION