Direkt zum Inhalt
Logo print

Gegenmutter M50x1,5 Nylon Schwarz

RTA Schlauch und Rohr Legrand

Gegenmutter M50x1,5 Nylon Schwarz

Best.-Nr. 386677 EAN. 8009561386631
Rabattgruppe : L63
2,15 € / 1 piece Verpackungseinheit 10 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Thread type Metric
Nominal thread size metric/PG 50
Material Plastic
Material quality Polyamide (PA)
Surface protection Untreated
Halogen free Yes
Shock resistant Yes
Colour Black

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
IDP000131EN.pdf pdf (0.57 Mo)
Technisches Datenblatt
F03595EN-01.pdf pdf (1.19 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-IT-23350 (0.64 Mo)