![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/386678-LEGRAND-1000.jpg)
Gegenmutter M63x1,5 Nylon Schwarz
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Gegenmutter M63x1,5 Nylon Schwarz
Best.-Nr. 386678
EAN.
8009561386662
Rabattgruppe : L63
2,78 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
10 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Thread type | Metric |
---|---|
Nominal thread size metric/PG | 63 |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Halogen free | Yes |
Shock resistant | Yes |
Colour | Black |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-IT-23350
(0.64 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION