Geräteanschlussdose inkl. Abdeckung, Für Unterputz- und Aufputzmontage geeignet
Installationsprodukte
Legrand
Geräteanschlussdose inkl. Abdeckung, Für Unterputz- und Aufputzmontage geeignet
Best.-Nr. 031488
EAN.
4010957314880
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Aufputz/Unterputz |
---|---|
Klemmen | 5x 2,5 mm² |
Anschlusstechnik | Schraubklemme |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Nein |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
---|---|
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Gerätebreite | 13.4 mm |
Gerätehöhe | 10.2 mm |
Gerätetiefe | 8.8 mm |
Antibakterielle Behandlung | Nein |