![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/NT/NT4268ST-BTICINO-1000.jpg)
GLASFASERSTECKER
VDI
Bticino
GLASFASERSTECKER
Best.-Nr. NT4268ST
EAN.
8012199435176
Rabattgruppe : B20
29,00 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
With bus/coupling | Yes |
Number of buses/couplings | 2 |
Type of connector | ST |
Colour | Grey |
Centre plate | Yes |
With cover frame | No |
With label space | No |
---|---|
Cable strain relief | No |
Wire stock | No |
Outlet direction | Straight |
Dust protection cap | Hinged lid |
Device width | 27 mm |
Device depth | 37 mm |
Device height | 50 mm |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION