Gleitschienen-Set für Montageplatte, für Atlanic Schränke mit Tiefe 300 mm.
Wand-/Standschränke
Legrand
Gleitschienen-Set für Montageplatte, für Atlanic Schränke mit Tiefe 300 mm.
Best.-Nr. 036744
EAN.
3245060367442
Rabattgruppe : L10K
75,25 €
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
Ausführung | Befestigungsprofil |
---|---|
Geeignet für Gehäusebaubreite | 1200 mm |
Geeignet für Gehäusebauhöhe | 1400 mm |
Geeignet für Gehäusebautiefe | 300 mm |
Breite | 25 mm |
Höhe | 15 mm |
---|---|
Tiefe | 250 mm |
Max. Belastbarkeit | 216 kg |
Werkstoff | Metall |
Farbe | Edelstahl |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION