Gleitschienen-Set für Montageplatte,f.Atlanic Schränke T=250mm(ab HxB:600x600mm)
Wand-/Standschränke
Legrand
Gleitschienen-Set für Montageplatte,f.Atlanic Schränke T=250mm(ab HxB:600x600mm)
Best.-Nr. 036743
EAN.
3245060367435
Rabattgruppe : L10K
71,00 €
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
Ausführung | Befestigungsprofil |
---|---|
Geeignet für Gehäusebaubreite | 1000 mm |
Geeignet für Gehäusebauhöhe | 1000 mm |
Geeignet für Gehäusebautiefe | 250 mm |
Breite | 25 mm |
Höhe | 15 mm |
---|---|
Tiefe | 200 mm |
Max. Belastbarkeit | 100 kg |
Werkstoff | Metall |
Farbe | Edelstahl |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION