Glimmlampe 230V~/ 1 mA, nur für Taster
Pro21
Legrand
Glimmlampe 230V~/ 1 mA, nur für Taster
Best.-Nr. 775890
EAN.
3245067758908
Rabattgruppe : L21
3,96 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Lampenleistung | 2.3-2.3 W |
---|---|
Lampenspannung | 95-250 V |
Sockel | Bi-pin |
Technologie | sonstige |
Lampenform | sonstige |
Halogen | Nein |
Krypton | Nein |
Xenon | Nein |
---|---|
Farbe | grün |
Geeignet für Taschenleuchten | Nein |
Geeignet für Anzeigezwecke | Ja |
Nennstrom | 1 mA |
Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |