Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Glocke 12V AC
Axolute
Bticino
Glocke 12V AC
Best.-Nr. HC4351/12
EAN.
8012199751856
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gehäusefarbe | schwarz |
---|---|
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Lautstärke | 80 dB |
Nennspannung | 12-12 V |
Schutzart (IP) | IP20 |
Stromart | AC |
Stromaufnahme | 5-5 A |
Batterie eingebaut | Nein |
Montageart | Modulargerät für Installationsschalterprogramme |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Breite in Teilungseinheiten | 22.3 |
Drahtlos | Nein |
Breite | 22.3 mm |
---|---|
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 43.4 mm |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 2.5-2.5 mm² |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Nicht anwendbar |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Nicht anwendbar |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION