![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/060928-LEGRAND-1000.jpg)
Glühlampe E10/12V/0,25A/3W
Sicherheitsleuchten
Legrand
Glühlampe E10/12V/0,25A/3W
Best.-Nr. 060928
EAN.
3245060609283
Rabattgruppe : L50
3,94 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Lampenleistung | 3 W |
---|---|
Lampenspannung | 12-12 V |
Sockel | sonstige |
Ausführung | klar |
Farbe | farblos |
Durchmesser | 11 mm |
Gesamtlänge | 29.5 mm |
Krypton | Nein |
---|---|
Stoßfest | Nein |
Geeignet für Backofen | Nein |
Mit Vakuum | Ja |
Splitterschutz | Nein |
Mittlere Nennlebensdauer | 5000 h |