![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-SAT00194-WEB-R1.jpg)
Green Up Steckdose AP Plexo66- IP44/IK08
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Green Up Steckdose AP Plexo66- IP44/IK08
Best.-Nr. SAT00194
EAN.
4010957001940
Rabattgruppe : L34
96,65 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Ladesteckdose |
---|---|
Standard | sonstige |
Anschlusstechnik | Schraubanschluss |
Mit Verriegelungsaktuator | Nein |
Mit Zugangsverriegelung | Nein |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Breite | 180 mm |
Höhe | 147.5 mm |
Tiefe | 76 mm |
---|---|
Nennspannung | 250 V |
Max. Nennstrom | 16 A |
Stromart | AC 1-phasig |
Anzahl der Kommunikationskontakte | 3 |
Länge der festangeschlossenen Leitung | 50 m |
LED integriert | Nein |
Querschnitt der Leistungskontakte | 2.5-2.5 mm² |