![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/077885-LEGRAND-1000.jpg)
Gummidichtung für 1-fach Rahmen Soliroc IP55 IK10
Schalter
Legrand
Gummidichtung für 1-fach Rahmen Soliroc IP55 IK10
Best.-Nr. 077885
EAN.
3245060778859
Rabattgruppe : L25
5,67 €
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
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 105 mm |
Height | 105 mm |
Depth | 3 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | Black |
Dokumentation
8 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707077/M1
(0.43 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_701873
(0.58 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_700177/A1
(0.71 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_4236
(0.53 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_4239
(0.53 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-619737
(0.96 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-569889/A1
(1.34 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707077
(0.39 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION